Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
319 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
7,3372 RON - 13,9967 RON 10 În stoc
Oțel
12.0 mm
M6
70.0 mm
4,0807 RON - 7,2177 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
50.0 mm
17,5792 RON - 27,1219 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
14.0 mm
M8
25.0 mm
18,8084 RON - 23,4209 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
70.0 mm
4,4262 RON - 8,4406 RON 960 În stoc
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M3
30.0 mm
8,5336 RON - 16,2563 RON 1220 În stoc
Oțel
12.0 mm
M6
90.0 mm
3,5224 RON - 6,2075 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
M6
15.0 mm
8,1481 RON - 15,5253 RON 355 În stoc
Oțel
12.0 mm
M6
80.0 mm
4,1604 RON - 7,9487 RON 28 În stoc
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M3
25.0 mm
1,3838 RON - 1,4184 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
M2
12.0 mm
17,1685 RON - 26,492 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
14.0 mm
M8
15.0 mm
0,8885 RON - 1,6292 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
4,9856 RON - 5,092 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
M2
8.0 mm
8,0285 RON - 15,2993 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M5
60.0 mm
3,8609 RON - 6,8044 RON 27 În stoc
Oțel
12.0 mm
M6
18.0 mm
5,2238 RON - 11,4844 RON 200 În stoc
Oțel
12.0 mm
M6
40.0 mm
11,4844 RON - 19,6326 RON 4 În stoc
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
35.0 mm
19,0852 RON - 29,463 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
14.0 mm
M8
30.0 mm
23,1377 RON - 32,6667 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
14.0 mm
M8
60.0 mm
3,416 RON - 6,6992 RON 862 În stoc
Oțel
12.0 mm
M6
12.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10227954

Interval de preț
13,9967 RON - 7,3372 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10227220

Interval de preț
8,4406 RON - 4,4262 RON

Niveluri de stoc
960 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10227992

Interval de preț
16,2563 RON - 8,5336 RON

Niveluri de stoc
1220 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10227978

Interval de preț
15,5253 RON - 8,1481 RON

Niveluri de stoc
355 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10227213

Interval de preț
7,9487 RON - 4,1604 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10227794

Interval de preț
6,8044 RON - 3,8609 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10227893

Interval de preț
11,4844 RON - 5,2238 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10227886

Interval de preț
19,6326 RON - 11,4844 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10227756

Interval de preț
6,6992 RON - 3,416 RON

Niveluri de stoc
862 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6