Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,8555 RON - 25,9597 RON | 25 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
6,2294 RON - 13,6499 RON | 75 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
10,4742 RON - 17,9046 RON | 100 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8,0285 RON - 13,7441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
18,8084 RON - 23,4209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
3,9344 RON - 7,6962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,0528 RON - 1,9167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,5788 RON - 8,9323 RON | 30 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,2813 RON - 7,7228 RON | 5 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,2267 RON - 2,2316 RON | 260 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,9441 RON - 4,2989 RON | 46 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,2721 RON - 4,9971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,6807 RON - 16,8536 RON | 25 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,7193 RON - 6,5132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,416 RON - 6,0213 RON | 80 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,6554 RON - 7,1877 RON | 170 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,2721 RON - 6,3936 RON | 760 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,2995 RON - 3,7351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,0869 RON - 3,3895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,3542 RON - 6,5716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina