Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2268 RON - 5,9948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,8186 RON - 5,8186 RON | 11 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,506 RON - 2,4369 RON | 10100 În stoc |
Alamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
8,5705 RON - 16,3608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
3,8198 RON - 5,8186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,6523 RON - 6,6062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,4638 RON - 5,2847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,2037 RON - 4,8877 RON | 100 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,1236 RON - 4,7984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,8149 RON - 5,4365 RON | 50 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,6319 RON - 5,093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,2034 RON - 4,5326 RON | 15 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,782 RON - 12,6808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
3,7217 RON - 5,2903 RON | 265 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,5357 RON - 6,9119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,4923 RON - 2,4233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4923 RON - 2,4233 RON | 40 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,7309 RON - 7,3372 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,1308 RON - 8,3077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,6976 RON - 3,8822 RON | 6052 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina