Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aceste distanțiere pentru LED-uri sunt disponibile în trei stiluri diferite pentru a accepta LED-uri T-1 și T-1 3/4. Produsul asigură montarea la înălțime a LED-urilor și fixarea și stabilizarea terminalelor. Distanțierele au un mecanism de reținere pentru autoinserare și preasamblare
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Tip LED compatibil (Toate) | Diametru total | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2929 RON - 0,2929 RON | 600 În stoc |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3779 RON - 0,3779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5092 RON - 0,5092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,3135 RON - 0,3135 RON | 198 În stoc |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4613 RON - 0,4613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2902 RON - 0,2902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3641 RON - 0,3641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,4792 RON - 0,4792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,5941 RON - 0,5941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,3408 RON - 0,3408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,5585 RON - 0,5585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,486 RON - 0,486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,3819 RON - 0,3819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3135 RON - 0,3135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4901 RON - 0,4901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4011 RON - 0,4011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3012 RON - 0,3012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4847 RON - 0,4847 RON | 400 În stoc |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,5544 RON - 0,5544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3915 RON - 0,3915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina