Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aceste distanțiere pentru LED-uri sunt disponibile în trei stiluri diferite pentru a accepta LED-uri T-1 și T-1 3/4. Produsul asigură montarea la înălțime a LED-urilor și fixarea și stabilizarea terminalelor. Distanțierele au un mecanism de reținere pentru autoinserare și preasamblare
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Tip LED compatibil (Toate) | Diametru total | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4723 RON - 0,4723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2929 RON - 0,2929 RON | 600 În stoc |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
0,4285 RON - 0,4285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,5393 RON - 0,5393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,5804 RON - 0,5804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,3779 RON - 0,3779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4531 RON - 0,4531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,5092 RON - 0,5092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,3012 RON - 0,3012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4613 RON - 0,4613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2792 RON - 0,2792 RON | 27000 În stoc |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4792 RON - 0,4792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3299 RON - 0,3299 RON | 960 În stoc |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3135 RON - 0,3135 RON | 198 În stoc |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2902 RON - 0,2902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3545 RON - 0,3545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,412 RON - 0,412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3641 RON - 0,3641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,4969 RON - 0,4969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina