Meniu Caută

Distanțiere pentru LED-uri - distanțiere rotunde, metrice

În stoc

Aceste distanțiere pentru LED-uri sunt disponibile în trei stiluri diferite pentru a accepta LED-uri T-1 și T-1 3/4. Produsul asigură montarea la înălțime a LED-urilor și fixarea și stabilizarea terminalelor. Distanțierele au un mecanism de reținere pentru autoinserare și preasamblare

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip LED compatibil (Toate) Diametru total Înălțime totală Cumpără
0,2929 RON - 0,2929 RON 600 În stoc
5.1 mm
5.0 mm
0,3779 RON - 0,3779 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
12.0 mm
0,5092 RON - 0,5092 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
23.0 mm
0,3135 RON - 0,3135 RON 198 În stoc
4.8 mm
7.0 mm
0,4613 RON - 0,4613 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
20.0 mm
0,2902 RON - 0,2902 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
5.0 mm
0,3641 RON - 0,3641 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
11.0 mm
0,4792 RON - 0,4792 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
19.0 mm
0,5941 RON - 0,5941 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
28.0 mm
0,3408 RON - 0,3408 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
9.0 mm
0,5585 RON - 0,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
27.0 mm
0,486 RON - 0,486 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
21.0 mm
0,3819 RON - 0,3819 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
13.0 mm
0,3135 RON - 0,3135 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
7.0 mm
0,4901 RON - 0,4901 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
20.0 mm
0,4011 RON - 0,4011 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
13.0 mm
0,3012 RON - 0,3012 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
6.0 mm
0,4847 RON - 0,4847 RON 400 În stoc
4.8 mm
22.0 mm
0,5544 RON - 0,5544 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
25.0 mm
0,3915 RON - 0,3915 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
14.0 mm
  • din 4
Separator LED 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109281

Interval de preț
0,2929 RON - 0,2929 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 4.8 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109540

Interval de preț
0,3135 RON - 0,3135 RON

Niveluri de stoc
198 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    4.8 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109694

Interval de preț
0,4847 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    4.8 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0