Meniu Caută

Distanțiere pentru LED-uri - distanțiere rotunde, metrice

În stoc

Aceste distanțiere pentru LED-uri sunt disponibile în trei stiluri diferite pentru a accepta LED-uri T-1 și T-1 3/4. Produsul asigură montarea la înălțime a LED-urilor și fixarea și stabilizarea terminalelor. Distanțierele au un mecanism de reținere pentru autoinserare și preasamblare

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip LED compatibil (Toate) Diametru total Înălțime totală Cumpără
0,6064 RON - 0,6064 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
29.0 mm
0,438 RON - 0,438 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
16.0 mm
0,3052 RON - 0,3052 RON 4000 În stoc
5.1 mm
6.0 mm
0,2711 RON - 0,2711 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
3.0 mm
0,2601 RON - 0,2601 RON 415 În stoc
6.5 mm
2.0 mm
0,4517 RON - 0,4517 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
18.0 mm
0,5284 RON - 0,5284 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
23.0 mm
0,5695 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
28.0 mm
0,256 RON - 0,256 RON 2500 În stoc
4.8 mm
2.0 mm
0,4723 RON - 0,4723 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
21.0 mm
0,3875 RON - 0,3875 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
12.0 mm
0,2696 RON - 0,2696 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
3.0 mm
0,4148 RON - 0,4148 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
16.0 mm
0,5312 RON - 0,5312 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
26.0 mm
0,2792 RON - 0,2792 RON 800 În stoc
4.8 mm
4.0 mm
0,5668 RON - 0,5668 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
26.0 mm
0,3244 RON - 0,3244 RON 12000 În stoc
4.8 mm
8.0 mm
0,486 RON - 0,486 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
21.0 mm
0,3353 RON - 0,3353 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
8.0 mm
0,5941 RON - 0,5941 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
28.0 mm
  • din 4
Separator LED 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109298

Interval de preț
0,3052 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109762

Interval de preț
0,2601 RON - 0,2601 RON

Niveluri de stoc
415 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    6.5 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109496

Interval de preț
0,256 RON - 0,256 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    4.8 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109519

Interval de preț
0,2792 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    4.8 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109557

Interval de preț
0,3244 RON - 0,3244 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    4.8 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0