Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aceste distanțiere pentru LED-uri sunt disponibile în trei stiluri diferite pentru a accepta LED-uri T-1 și T-1 3/4. Produsul asigură montarea la înălțime a LED-urilor și fixarea și stabilizarea terminalelor. Distanțierele au un mecanism de reținere pentru autoinserare și preasamblare
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Tip LED compatibil (Toate) | Diametru total | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3012 RON - 0,3012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2792 RON - 0,2792 RON | 27000 În stoc |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,5339 RON - 0,5339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3353 RON - 0,3353 RON | 700 În stoc |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,3696 RON - 0,3696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3353 RON - 0,3353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5531 RON - 0,5531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,4942 RON - 0,4942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,3764 RON - 0,3764 RON | 175 În stoc |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,3545 RON - 0,3545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4024 RON - 0,4024 RON | 1000 În stoc |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,5188 RON - 0,5188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,2902 RON - 0,2902 RON | 300 În stoc |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4517 RON - 0,4517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,412 RON - 0,412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4969 RON - 0,4969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,6064 RON - 0,6064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,4367 RON - 0,4367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,3587 RON - 0,3587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina