Aceste distanțiere pentru LED-uri sunt disponibile în trei stiluri diferite pentru a accepta LED-uri T-1 și T-1 3/4. Produsul asigură montarea la înălțime a LED-urilor și fixarea și stabilizarea terminalelor. Distanțierele au un mecanism de reținere pentru autoinserare și preasamblare
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Tip LED compatibil (Toate) | Diametru total | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4901 RON - 0,4901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4271 RON - 0,4271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4271 RON - 0,4271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,6201 RON - 0,6201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3888 RON - 0,3888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3135 RON - 0,3135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3819 RON - 0,3819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,5175 RON - 0,5175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4011 RON - 0,4011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,5544 RON - 0,5544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
0,2807 RON - 0,2807 RON | 1092 În stoc |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3477 RON - 0,3477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3915 RON - 0,3915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,2669 RON - 0,2669 RON | 200 În stoc |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3614 RON - 0,3614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5065 RON - 0,5065 RON | 280 În stoc |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,4135 RON - 0,4135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina