Meniu Caută

Distanțiere prin împingerea în locaş

În stoc

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru corp Grosime maximă panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Dimensiune orificiu Lungime distanțier Cumpără
0,1656 RON - 0,2026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,8069 RON - 0,8965 RON 4000 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
0,6435 RON - 0,7899 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,6228 RON - 0,6919 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,5771 RON - 0,6413 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,6145 RON - 0,6828 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,7328 RON - 0,8142 RON 1000 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,642 RON - 0,7899 RON 5000 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,6448 RON - 0,7899 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
1,1609 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,5658 RON - 0,6287 RON 34700 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,1943 RON - 0,2149 RON 1000 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
1,1609 RON - 1,4375 RON 4100 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,5771 RON - 0,6412 RON 9000 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,7448 RON - 0,8275 RON 7000 În stoc
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,723 RON - 0,8033 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
  • din 2
Piuliță distanțatoare 10.0 mm (L) Nailon 6/6 Natural

10017272

Interval de preț
0,8965 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm
Piuliță distanțatoare 8.0 mm (L) Nailon 6/6 Natural

10017470

Interval de preț
0,8142 RON - 0,7328 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm
Piuliță distanțatoare 8.0 mm (L) Nailon 6/6 Natural

10017395

Interval de preț
0,7899 RON - 0,642 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm
Piuliță distanțatoare 4.0 mm (L) Nailon 6/6 Natural

10017371

Interval de preț
0,6287 RON - 0,5658 RON

Niveluri de stoc
34700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm
Piuliță distanțatoare 25.4 mm (L) Nailon 6/6 Natural

10017326

Interval de preț
0,2149 RON - 0,1943 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.4 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm
Piuliță distanțatoare 4.0 mm (L) Nailon Natural

10017388

Interval de preț
1,4375 RON - 1,1609 RON

Niveluri de stoc
4100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm
Piuliță distanțatoare 6.0 mm (L) Nailon 6/6 Natural

10017432

Interval de preț
0,6412 RON - 0,5771 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm
Piuliță distanțatoare 4.8 mm (L) Nailon 6/6 Natural

10017340

Interval de preț
0,8275 RON - 0,7448 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.8 mm
  • Formă cap
    Rotund
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Diametru corp
    6.7 mm