Meniu Caută

Distanțiere prin împingerea în locaş

În stoc

Manșoanele de trecere oferă o soluție rapidă, pentru fixarea fermă a panourilor sau plăcilor cu circuite. Odată cu înșurubarea șurubului autofiletant, picioarele inferioare se depărtează, eliminând necesitatea utilizării unei piulițe. Aceste manșoane se montează în orificii pătrate care le împiedică rotirea.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru corp Grosime maximă panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Dimensiune orificiu Lungime distanțier Cumpără
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6228 RON - 0,6919 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,5658 RON - 0,6287 RON 33700 În stoc
0,6435 RON - 0,7899 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,1327 RON - 1,4025 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
1,1609 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,1623 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1656 RON - 0,2026 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,7448 RON - 0,8275 RON 4000 În stoc
1,1609 RON - 1,4375 RON 1200 În stoc
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1943 RON - 0,2149 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6448 RON - 0,7899 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8069 RON - 0,8965 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6145 RON - 0,6828 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,1609 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,723 RON - 0,8033 RON 5000 În stoc
0,5771 RON - 0,6412 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 2
Piuliță distanțatoare 4.0 mm (L) Nailon Natural

10017371

Interval de preț
0,6287 RON - 0,5658 RON

Niveluri de stoc
33700 În stoc
Caracteristici
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Piuliță distanțatoare 4.8 mm (L) Nailon Natural

10017340

Interval de preț
0,8275 RON - 0,7448 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Piuliță distanțatoare 4.0 mm (L) Nailon Natural

10017388

Interval de preț
1,4375 RON - 1,1609 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Piuliță distanțatoare 3.2 mm (L) Nailon Natural

10017333

Interval de preț
0,8033 RON - 0,723 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790