Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Cod Serie: SR2797
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime filet intern | Diametru corp | Model | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8214 RON - 5,8214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2593 RON - 3,6767 RON | 2100 În stoc |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,2818 RON - 6,2818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6242 RON - 4,252 RON | 8800 În stoc |
M4
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,0275 RON - 6,1465 RON | 2100 În stoc |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,21 RON - 6,4272 RON | 100 În stoc |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3716 RON - 3,8591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,1751 RON - 3,5504 RON | 4400 În stoc |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,2026 RON - 7,2026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,0348 RON - 3,2978 RON | 5700 În stoc |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2593 RON - 3,6627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,8466 RON - 9,2312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,767 RON - 4,767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,9925 RON - 4,1617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,2925 RON - 4,4694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,9925 RON - 4,1617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,767 RON - 4,767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2593 RON - 3,6767 RON | 3500 În stoc |
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,8311 RON - 6,0343 RON | 2500 În stoc |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4557 RON - 3,9994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm