Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4061 RON - 0,6317 RON | 10000 În stoc |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8 in
|
Roșu
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,3775 RON - 0,5873 RON | 24500 În stoc |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4 in
|
Roșu
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,3439 RON - 0,535 RON | 3000 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2;0
|
Roșu
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,419 RON - 0,6517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;5
|
Roșu
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,3987 RON - 0,6202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;0
|
Roșu
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,3264 RON - 0,5078 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.602 in
15.3 mm
|
M10
|
Roșu
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,3798 RON - 0,5909 RON | 12000 În stoc |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 2;5
|
Roșu
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,3619 RON - 0,5629 RON | 15000 În stoc |
0.815 in
20.7 mm
|
M16 x 1;5
|
Roșu
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,3089 RON - 0,4806 RON | 14500 În stoc |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16-20 in
|
Roșu
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 1,5576 RON - 7,4289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
G 1/8
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,5051 RON - 1,2023 RON | 10130 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Roșu
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 2,7645 RON - 7,1712 RON | 13320 În stoc |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Roșu
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,6286 RON - 1,6604 RON | 11167 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Roșu
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,5879 RON - 1,6318 RON | 2500 În stoc |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Roșu
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,3732 RON - 0,9876 RON | 29612 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Roșu
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,7507 RON - 1,961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Roșu
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,3634 RON - 0,9847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7647 RON - 2,0898 RON | 33835 În stoc |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,3227 RON - 0,7185 RON | 4800 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Roșu
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,3494 RON - 0,9346 RON | 43500 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Roșu
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina