Quick Fit buşoane de protecţie filetate protejează firele și fitingurile de deteriorare în timpul producției, depozitării și transportului, asigurându-se că rămân în stare bună și gata de utilizare atunci când este necesar. Aceștia împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umiditatea în orificiu.
Ascunde firul inițial al firelor standard feminine. Acestea sunt adecvate pentru diverse aplicații, inclusiv cele din industriile hidraulice și ingineriei generale. Acestea acoperă o gamă largă de dimensiuni ale firelor care respectă standardele metrice, de gaz și UNF.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTFUPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | D | H | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7279 RON - 1,1323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,3763 RON - 0,5854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4" x 19
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,3079 RON - 0,479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 1,3518 RON - 2,1029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,6689 RON - 1,0405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,4048 RON - 0,6296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| 1,3883 RON - 2,1596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,4853 RON - 0,7549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,2786 RON - 0,4335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,4458 RON - 0,6935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metric
|
||
| 0,4176 RON - 0,6496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metric
|
||
| 0,3607 RON - 0,5611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metric
|
||
| 0,6654 RON - 1,0352 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,6377 RON - 0,992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 1.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,4499 RON - 0,6999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9/16" x 18
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
| 2,1874 RON - 3,4026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2" x 11
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,3786 RON - 0,589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M18 x 2.5
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
Metric
|
||
| 0,4125 RON - 0,6416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metric
|
||
| 0,2869 RON - 0,4463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,3428 RON - 0,5333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14 x 2
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina