Quick Fit buşoane de protecţie filetate protejează firele și fitingurile de deteriorare în timpul producției, depozitării și transportului, asigurându-se că rămân în stare bună și gata de utilizare atunci când este necesar. Aceștia împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umiditatea în orificiu.
Ascunde firul inițial al firelor standard feminine. Acestea sunt adecvate pentru diverse aplicații, inclusiv cele din industriile hidraulice și ingineriei generale. Acestea acoperă o gamă largă de dimensiuni ale firelor care respectă standardele metrice, de gaz și UNF.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTFUPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | D | H | h | Standard filet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4074 RON - 0,6338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
0,6492 RON - 1,0099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
0,3519 RON - 0,5474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16 x 1.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metric
|
||
1,3545 RON - 2,107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
0,4735 RON - 0,7365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13/16" x 16
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina