Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.
Material: LDPE, PA Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5736 RON - 1,592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8"
|
Roșu
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
1,9441 RON - 5,0273 RON | 692 În stoc |
1.949 in
49.5 mm
|
1-1/4"
|
Roșu
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
1,0104 RON - 2,6253 RON | 150 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Roșu
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
0,3641 RON - 0,9635 RON | 112 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8"
|
Roșu
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
0,6503 RON - 1,7176 RON | 2434 În stoc |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4"
|
Roșu
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
2,0673 RON - 5,516 RON | 4333 În stoc |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2"
|
Roșu
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
0,7064 RON - 1,8573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Roșu
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
0,3148 RON - 0,701 RON | 4800 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4"
|
Roșu
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
0,5325 RON - 1,4244 RON | 2960 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2"
|
Roșu
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
4,5179 RON - 11,7304 RON | 14 În stoc |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Roșu
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
0,9227 RON - 2,5555 RON | 18502 În stoc |
1.567 in
39.8 mm
|
1"
|
Roșu
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
0,3217 RON - 0,8602 RON | 1500 În stoc |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8"
|
Roșu
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
0,2615 RON - 0,6326 RON | 1470 În stoc |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1
|
Roșu
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
0,6133 RON - 1,6199 RON | 967 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Roșu
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
4,0662 RON - 17,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.614 in
41.0 mm
|
1"
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filete gaz
|
3
|
||
0,6188 RON - 1,6897 RON | 3900 În stoc |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1.5
|
Roșu
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
0,4928 RON - 1,173 RON | 1630 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1
|
Roșu
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
0,4517 RON - 1,0291 RON | 4715 În stoc |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1
|
Roșu
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
0,3423 RON - 0,7638 RON | 3072 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8"
|
Roșu
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
0,7461 RON - 2,0388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.315 in
33.4 mm
|
11⁄16 in x 12
|
Roșu
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina