Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.
Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1125, SR5760
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | SW | Culoare | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4344 RON - 4,4344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 0,8651 RON - 1,9733 RON | 7200 În stoc |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24 in
|
0.374 in
9.5 mm
|
Roșu
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,8583 RON - 1,9316 RON | 1900 În stoc |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Roșu
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1744 RON - 2,6682 RON | 983 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,861 RON - 1,9594 RON | 3400 În stoc |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,0559 RON - 2,4042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,9469 RON - 2,154 RON | 1250 În stoc |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
Roșu
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,6988 RON - 0,6988 RON | 50 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 7,7932 RON - 17,7882 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5697 RON - 0,5697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 0,6785 RON - 1,5286 RON | 3000 În stoc |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Roșu
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,1471 RON - 2,554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 3,5784 RON - 4,2801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 0,8279 RON - 0,8279 RON | 11752 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 2,4277 RON - 2,4277 RON | 350 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 2,4137 RON - 2,4137 RON | 750 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 2,9049 RON - 2,9049 RON | 27 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 0,5009 RON - 0,5009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 0,2582 RON - 0,3172 RON | 500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,9522 RON - 1,0322 RON | 100 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina