Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.
Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-0Cod Serie: SR1125, SR5760
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | SW | Culoare | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8077 RON - 0,8077 RON | 23352 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
2,0947 RON - 2,4917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
3,4911 RON - 4,1757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 X 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
2,1357 RON - 2,5602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
0,6619 RON - 1,4913 RON | 4200 În stoc |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16-18
|
0.839 in
21.3 mm
|
Roșu
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
10285763 | 1,8893 RON - 1,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
|
0,8529 RON - 0,8529 RON | 8500 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
0,84 RON - 1,9116 RON | 3400 În stoc |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8-18
|
0.563 in
14.3 mm
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
1,1457 RON - 2,6031 RON | 283 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
1-3/16-12
|
1.126 in
28.6 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
1,1631 RON - 2,6302 RON | 400 În stoc |
1.74 in
44.2 mm
|
1-5/16-12
|
1.252 in
31.8 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,844 RON - 1,9252 RON | 7200 În stoc |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24
|
0.374 in
9.5 mm
|
Roșu
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
7,6031 RON - 17,3543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.185 in
55.5 mm
|
1-7/8-12
|
1.626 in
41.3 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
3,2565 RON - 7,4569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.154 in
54.7 mm
|
1-5/8-12
|
1.5 in
38.1 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,8134 RON - 1,8438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4-16
|
0.689 in
17.5 mm
|
Roșu
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,6699 RON - 1,5184 RON | 7650 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2-20
|
0.437 in
11.1 mm
|
Roșu
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,8015 RON - 1,8303 RON | 7678 În stoc |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Roșu
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,5559 RON - 0,5559 RON | 1600 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
1,2787 RON - 1,5197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
2,834 RON - 2,834 RON | 27 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 X 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
0,4572 RON - 0,4572 RON | 500 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina