Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.
Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-0Cod Serie: SR1125, SR5760
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | SW | Culoare | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2565 RON - 7,4569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.154 in
54.7 mm
|
1-5/8-12
|
1.5 in
38.1 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
1,2787 RON - 1,5197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
0,8134 RON - 1,8438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4-16
|
0.689 in
17.5 mm
|
Roșu
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,8015 RON - 1,8303 RON | 7678 În stoc |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Roșu
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
1,1631 RON - 2,6302 RON | 400 În stoc |
1.74 in
44.2 mm
|
1-5/16-12
|
1.252 in
31.8 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,5559 RON - 0,5559 RON | 1600 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
0,844 RON - 1,9252 RON | 7200 În stoc |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24
|
0.374 in
9.5 mm
|
Roșu
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,4572 RON - 0,4572 RON | 500 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
2,3548 RON - 2,3548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
3,3817 RON - 4,0662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
2,3685 RON - 2,3685 RON | 350 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
3,0394 RON - 3,0394 RON | 50 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
10285763 | 1,8893 RON - 1,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
|
1,2924 RON - 1,2924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 x 14
|
0.748 in
19.0 mm
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,5216 RON - 0,5216 RON | 950 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 x 28
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,5216 RON - 0,5216 RON | 3400 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 x 19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,5216 RON - 0,5216 RON | 8840 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 x 19
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
3,4638 RON - 3,4638 RON | 290 În stoc |
2.205 in
56.0 mm
|
11/2 x 11
|
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
2,7656 RON - 2,7656 RON | 250 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
11/4 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
3,8882 RON - 4,6686 RON | 250 În stoc |
2.441 in
62.0 mm
|
13/4 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina