Meniu Caută

Dopuri filetate cu inele O

În stoc

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.

Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Sunt prevăzute cu o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară pentru a asigura o etanșare strânsă.
  • Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-0Cod Serie: SR1125, SR5760

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet SW Culoare L Standard filet Tip Cumpără
3,8882 RON - 4,6686 RON 250 În stoc
62.0 mm
13/4 x 11
36.0 mm
Galben
15.0 mm
GAS
1
2,7656 RON - 2,7656 RON 250 În stoc
50.0 mm
11/4 x 11
24.0 mm
Galben
15.0 mm
GAS
1
  • din 4
Bușon filetat Filete BSP, Filete gaz 13/4 x 11 HDPE Galben

10287101

Interval de preț
4,6686 RON - 3,8882 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Dimensiune filet
    13/4 x 11
Bușon filetat Filete BSP, Filete gaz 11/4 x 11 HDPE Galben

10287088

Interval de preț
2,7656 RON - 2,7656 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensiune filet
    11/4 x 11