Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ștuțurile flexibile pentru temperaturi ridicate sunt utilizate pentru a ține șuruburi și cuie atât în găuri filetate, cât și în găuri simple. Rezistă la divizare și contaminare. Utilizat în sectoarele auto și de producție.
Material: PVC Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SR1070
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | d2 | Thread Sizes (All) | Culoare | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3587 RON - 0,8672 RON | 2900 În stoc |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 0,9036 RON - 1,8712 RON | 2500 În stoc |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Galben
|
Filete UNF
|
||
| 1,2404 RON - 2,5555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 0,4449 RON - 1,0808 RON | 27097 În stoc |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Galben
|
Filete UNF
|
||
| 0,8392 RON - 1,7596 RON | 5150 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 0,6092 RON - 1,2582 RON | 8570 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 0,9912 RON - 2,0388 RON | 6000 În stoc |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 0,7338 RON - 1,5221 RON | 3050 În stoc |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Galben
|
Filete UNF
|
||
| 1,3828 RON - 2,8767 RON | 668 În stoc |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 1,684 RON - 3,4911 RON | 1350 În stoc |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 2,4233 RON - 5,0134 RON | 900 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 0,4325 RON - 0,8909 RON | 4000 În stoc |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 0,5325 RON - 1,1018 RON | 3000 În stoc |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16"
|
Galben
|
Filete UNF
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina