Meniu Caută

Buşoane carcasă

În stoc

Dopurile pentru caroserie sunt concepute pentru a închide cavitățile panoului și pentru a sigila deschiderile sau găurile, protejând împotriva marginilor ascuțite. Dopurile oferă un finisaj curat. De asemenea, oferă o fixare sigură cu un design simplu de fixare prin împingere. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.

  • Acționează ca o barieră de protecție, prevenind praful, murdăria, umezeala și alți contaminanți.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industria auto, echipamente industriale și utilaje.
  • Pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.
Material: TPR, TPE, Silicon Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 HB, UL94 V-0Cod Serie: SR1851, SRBP, SRLTP

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d T2 Material D T1 Tip Cumpără
1,9988 RON - 1,9988 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
4,308 RON - 4,308 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
3.2 mm
Cauciuc siliconic
3.2 mm
1,2321 RON - 1,2321 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
2,1632 RON - 2,1632 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
3.2 mm
Cauciuc siliconic
3.2 mm
1,7935 RON - 1,7935 RON 400 În stoc
22.2 mm
3.2 mm
Cauciuc siliconic
3.2 mm
1,7935 RON - 1,7935 RON 3000 În stoc
12.7 mm
3.2 mm
Cauciuc siliconic
3.2 mm
4,8012 RON - 4,9004 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
3.2 mm
Cauciuc siliconic
3.2 mm
1,1906 RON - 1,1906 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
1,0559 RON - 1,0559 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
1,4032 RON - 1,4032 RON 950 În stoc
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
2,7381 RON - 2,7381 RON 1600 În stoc
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
2,1357 RON - 2,1357 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
3,0941 RON - 3,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
3.2 mm
Cauciuc siliconic
3.2 mm
2,5054 RON - 2,5054 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
7,1877 RON - 15,0943 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.8 mm
3.2 mm
Cauciuc siliconic
3.2 mm
Bușon 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Cauciuc siliconic Negru

10160244

Interval de preț
1,7935 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc siliconic
Bușon 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Cauciuc siliconic Negru

10014219

Interval de preț
1,7935 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc siliconic
Bușon 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negru

10311004

Interval de preț
1,4032 RON - 1,4032 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
Bușon 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Negru

10000687

Interval de preț
2,7381 RON - 2,7381 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE