Panelové svorníky sa montujú na dvere skriniek alebo prístupových panelov a spolu s príchytkami ich držia pevne zatvorené. Pri zatvorení aj odpojení týchto panelových svorníkov je počuť zacvaknutie. Predstavujú efektívny uzatvárací prostriedok na ochranné kryty.
Cod Serie: SR5075
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Material | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1471 RON - 4,7292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
PA
|
|
||
| 2,4417 RON - 2,4417 RON | 500 În stoc |
|
Dichromate Plated Steel
|
|
||
| 11,0862 RON - 24,7631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
Oțel
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 11,2193 RON - 28,7249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Oțel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3682 RON - 1,3682 RON | 1000 În stoc |
|
High Impact Modified Nylon 6/6
|
|
||
| 1,9365 RON - 1,9365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
Acetal
|
|
||
| 0,8664 RON - 0,8664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Acetal
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,0488 RON - 2,0488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon 6/6
|
|
||
| 0,9135 RON - 0,9135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon 6/6
|
|
||
| 18,6819 RON - 41,2012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
Oțel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8069 RON - 0,8069 RON | 500 În stoc |
|
POM
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina