Meniu Caută

Elemente de prindere din cauciuc pentru mânere - plate

În stoc

Navliekacie rukoväte sú ideálne na povrchovú úpravu pre ploché rukoväte a ako koncovky tyčí. Pružný materiál ma vynikajúce izolačné vlastnosti a dá sa natiahnuť aj na väčšie rozmery bez rozdrobenia alebo roztrhnutia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Înălțime internă Lungime interioară Cumpără
2,4417 RON - 7,5148 RON 20810 În stoc
30.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
2,3014 RON - 7,1426 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
5,4729 RON - 14,1278 RON 70 În stoc
25.4 mm
3.2 mm
110.0 mm
2,3014 RON - 5,5824 RON 1600 În stoc
17.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
2,0207 RON - 6,2552 RON 1487 În stoc
19.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
1,1984 RON - 2,8914 RON 8200 În stoc
19.5 mm
2.0 mm
25.0 mm
3,4101 RON - 10,535 RON 3680 În stoc
25.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
6,75 RON - 17,3198 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
6.4 mm
110.0 mm
2,3014 RON - 6,885 RON 200 În stoc
25.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
1,7401 RON - 5,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.7 mm
2.5 mm
60.0 mm
5,1502 RON - 13,3119 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
3.2 mm
110.0 mm
3,1293 RON - 8,0587 RON 1310 În stoc
12.7 mm
3.2 mm
110.0 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 30.0 mm Negru PVC flexibil

10024126

Interval de preț
7,5148 RON - 2,4417 RON

Niveluri de stoc
20810 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Înălțime internă
    6.0 mm
  • Lățime interioară
    30.0 mm
  • Lungime interioară
    110.0 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 25.4 mm Negru PVC flexibil

10168363

Interval de preț
14,1278 RON - 5,4729 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Înălțime internă
    3.2 mm
  • Lățime interioară
    25.4 mm
  • Lungime interioară
    110.0 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 60.0 mm 17.5 mm Negru PVC flexibil

10024140

Interval de preț
5,5824 RON - 2,3014 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Înălțime internă
    3.0 mm
  • Lățime interioară
    17.5 mm
  • Lungime interioară
    60.0 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 19.0 mm Negru PVC flexibil

10024119

Interval de preț
6,2552 RON - 2,0207 RON

Niveluri de stoc
1487 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Înălțime internă
    6.0 mm
  • Lățime interioară
    19.0 mm
  • Lungime interioară
    110.0 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 25.0 mm 19.5 mm Negru PVC

10112540

Interval de preț
2,8914 RON - 1,1984 RON

Niveluri de stoc
8200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Plat
  • Diametru orificiu
    19.5 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 25.0 mm Negru PVC flexibil

10024102

Interval de preț
10,535 RON - 3,4101 RON

Niveluri de stoc
3680 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Înălțime internă
    6.0 mm
  • Lățime interioară
    25.0 mm
  • Lungime interioară
    110.0 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 100.0 mm 25.0 mm Negru PVC flexibil

10024096

Interval de preț
6,885 RON - 2,3014 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Înălțime internă
    3.0 mm
  • Lățime interioară
    25.0 mm
  • Lungime interioară
    100.0 mm
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 12.7 mm Negru PVC flexibil

10168349

Interval de preț
8,0587 RON - 3,1293 RON

Niveluri de stoc
1310 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Înălțime internă
    3.2 mm
  • Lățime interioară
    12.7 mm
  • Lungime interioară
    110.0 mm