Meniu Caută

Flanșă de reținere șurub ascuns

În producție

Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere. Flanșa de reținere este fixată pe panou prin prelevarea capului într-o gaură înfundată.

Șurubul captiv este apoi filetat prin flanșă și este reținut în panou.

Flanșele sunt fabricate fie din oțel inoxidabil, care are o bună rezistență la coroziune, fie din aluminiu, care are o conductivitate termică bună.

  • Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Au o conductivitate termică bună.
  • O alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Este filetat prin flanșă și este reținut în panou.
Material: Oţel inoxidabil 303, Aluminiu Cod Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
100 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 D3 Material Panel t1±8% Menetméret d1 l1 Cumpără
10,881 RON - 16,7209 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
15.0
Oţel inoxidabil 303
M6
0.90
8,236 RON - 12,6779 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Oţel inoxidabil 303
M3
4.00
8,934 RON - 13,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.5
12.5
Oţel inoxidabil 303
M5
1.25
8,236 RON - 12,6779 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Oţel inoxidabil 303
M3
2.50
8,934 RON - 13,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.5
12.5
Oţel inoxidabil 303
M5
0.70
10,881 RON - 16,7209 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
15.0
Oţel inoxidabil 303
M6
2.00
8,934 RON - 13,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.5
12.5
Oţel inoxidabil 303
M5
2.00
13,327 RON - 20,5143 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Oţel inoxidabil 303
M8
2.00
8,236 RON - 12,6779 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
M4
2.00
8,236 RON - 12,6779 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Oţel inoxidabil 303
M3
6.00
8,236 RON - 12,6779 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
M4
1.25
8,236 RON - 12,6779 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
M4
3.00
8,236 RON - 12,6779 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
M4
5.00
13,327 RON - 20,5143 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Oţel inoxidabil 303
M8
0.70
13,327 RON - 20,5143 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Oţel inoxidabil 303
M8
4.00
8,934 RON - 13,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.5
12.5
Oţel inoxidabil 303
M5
1.50
10,831 RON - 16,671 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
15.0
Oţel inoxidabil 303
M6
4.00
8,934 RON - 13,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.5
12.5
Oţel inoxidabil 303
M5
6.00
8,236 RON - 12,6779 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
M4
0.90
8,934 RON - 13,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.5
12.5
Oţel inoxidabil 303
M5
3.00
  • din 5