Meniu Caută

Garnitură cu membrană la intrare - Montare pe placă

În stoc

Priechodky v priechodkových paneloch umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž a výmenu kabeláže na zariadení bez potreby nástrojov. K dispozícii v rôznych veľkostiach, väčšina sortimentu je otvorená a má otvor a vývrt. K dispozícii je aj uzavretá verzia bez otvoru a vývrtu. Tieto priechodky sú vyrobené z čierneho TPE TPV a majú triedu ochrany IP65. Sú vhodné na použitie pri teplotách od -30 C do 100 C. Dosku priechodkových panelov, ktorá sa s nimi kombinuje, je možné zakúpiť samostatne.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Cumpără
10,8304 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.3 mm
10,8304 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.3 mm
10,8304 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.3 mm
10,8304 RON - 11,933 RON 10 În stoc
22.3 mm
10,8304 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.3 mm
10,8304 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.3 mm
10,8304 RON - 11,933 RON 6 În stoc
22.3 mm
10,8304 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.3 mm
1,3439 RON - 1,3439 RON 171 În stoc
Garnitură pentru cabluri 7.0 mm 9.0 mm TPE;TPV Negru

10207567

Interval de preț
11,933 RON - 10,8304 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    22.3 mm
  • Înălțime
    33.0 mm
  • Lungime
    20.0 mm
  • Diametru exterior
    22.2 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 5.0 mm TPE;TPV Negru

10207543

Interval de preț
11,933 RON - 10,8304 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    22.3 mm
  • Înălțime
    33.0 mm
  • Lungime
    20.0 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Culoare
    Negru
Manşon 23.0 x 28.0 mm 15.0 mm Negru Cauciuc siliconic

10337158

Interval de preț
1,3439 RON - 1,3439 RON

Niveluri de stoc
171 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc siliconic
  • Cod Vamal
    7326909890