Meniu Caută

Garnitură Tevi Teșire Protecție

În stoc

Garniturile de protecție pentru teșirea țevii sunt furnizate pe o rolă convenabilă. Sunt ideale pentru a proteja teșirea unei țevi de deteriorarea și coroziunea care pot afecta calitatea finală a sudurii, atunci când sudura se face la o altă țeavă sau flanșă.

Garniturile sunt ușor de tăiat la lungimea corectă de aplicare, ceea ce reprezintă un avantaj imens de asamblare față de alte produse. Soluția pe rolă este potrivită în special pentru aplicații la fața locului, atunci când se lucrează pe teren.

Protejează capetele teșite ale țevilor în timpul transportului, depozitării și instalării pentru diferite aplicații de petrol și gaze.

  • Protejează țevile teșite de deteriorare și coroziune.
  • Simplu de tăiat la lungimea necesară a aplicației.
  • Protecție în timpul transportului, depozitării și instalării.
Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SRGUA

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime minimă perete compatibil Grosime maximă perete compatibil Lungime rolă Cumpără
270,0527 RON - 300,0585 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
40.0 mm
15.0 m
270,0527 RON - 300,0585 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
27.0 mm
15.0 m
190,6254 RON - 211,806 RON 45 În stoc
17.0 mm
26.0 mm
15.0 m
254,1672 RON - 282,408 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
16.0 mm
20.0 m
Protecție la teșire 17.0 mm 26.0 mm PVC Negru

20592035

Interval de preț
211,806 RON - 190,6254 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Grosime minimă perete compatibil
    17.0 mm
  • Grosime maximă perete compatibil
    26.0 mm
  • Lungime rolă
    15.0 m
  • Tip pachet
    on a roll
  • Culoare
    Negru