Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Material: EPDM solid Culoare: Negru Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orientare | Duritate | Profile Type | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608,5811 RON - 608,5811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 583,6582 RON - 583,6582 RON | 1 În stoc |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 879,02 RON - 879,02 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 458,0742 RON - 458,0742 RON | 1 În stoc |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 1 057,6039 RON - 1 057,6039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 169,5079 RON - 169,5079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Top
|
70 Shore A
|
Zipper profile
|
0.295 in
7.5 mm