Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Metodă de montare | Lățime totală | Tip | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9662 RON - 16,9662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10,9739 RON - 10,9739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 13,3877 RON - 13,3877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 13,8004 RON - 13,8004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 46,594 RON - 46,594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,3877 RON - 13,3877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,2162 RON - 12,7141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 13,5982 RON - 13,5982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nituri cu siguranţă
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,0405 RON - 12,0405 RON | 1700 În stoc |
Șurub
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 18,3555 RON - 18,3555 RON | 100 În stoc |
Adeziv autocolant
|
1.953 in
49.6 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,5348 RON - 15,5348 RON | 900 În stoc |
La OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,204 RON - 1,4454 RON | 700 În stoc |
Inserare prin împingere
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plat
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 15,8436 RON - 15,8436 RON | 300 În stoc |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,554 RON - 2,554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Inserare prin împingere
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanțier
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 10,8336 RON - 10,8336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 22,6073 RON - 22,6073 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,7224 RON - 2,7224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Colţ
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,2377 RON - 1,5296 RON | 3100 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 15,8541 RON - 15,8541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,7104 RON - 13,7104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina