Meniu Caută

Ghidaje pentru fibră optică

În stoc

Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Metodă de montare Lățime totală Tip Înălțime totală Cumpără
9,967 RON - 12,404 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
2,4917 RON - 2,4917 RON 2720 În stoc
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
17,9078 RON - 17,9078 RON 100 În stoc
Adeziv autocolant
49.6 mm
Colţ
12.0 mm
49,1471 RON - 49,1471 RON Solicitați termenul de livrare aici
Adeziv autocolant
44.6 mm
Colţ
12.0 mm
15,1559 RON - 15,1559 RON 900 În stoc
La OFCC-16A-RT
40.0 mm
Colţ
5.5 mm
10,5694 RON - 10,5694 RON 300 În stoc
Adhesive
40.0 mm
Drept
5.0 mm
2,656 RON - 2,656 RON Solicitați termenul de livrare aici
Colţ
7.0 mm
13,0612 RON - 13,0612 RON Solicitați termenul de livrare aici
La OFCC-16A-RT
44.6 mm
Colţ
12.0 mm
10,5694 RON - 10,5694 RON 100 În stoc
La OFCC-16A-RT
40.0 mm
Colţ
5.0 mm
45,4576 RON - 45,4576 RON Solicitați termenul de livrare aici
Adeziv autocolant
40.0 mm
Colţ
12.0 mm
12,2808 RON - 12,2808 RON 900 În stoc
La OFCC-16A-RT
40.0 mm
Colţ
8.0 mm
13,376 RON - 13,376 RON Solicitați termenul de livrare aici
La OFCC-16A-RT
44.6 mm
Colţ
4.8 mm
2,4917 RON - 2,4917 RON Solicitați termenul de livrare aici
Inserare prin împingere
8.0 mm
Distanțier
14.5 mm
15,4674 RON - 15,4674 RON Solicitați termenul de livrare aici
Adeziv autocolant
40.0 mm
Colţ
5.0 mm
13,0612 RON - 13,0612 RON Solicitați termenul de livrare aici
Adeziv autocolant
40.0 mm
Colţ
4.8 mm
1,1747 RON - 1,4101 RON 2500 În stoc
Inserare prin împingere
8.0 mm
Plat
3.7 mm
13,4639 RON - 13,4639 RON Solicitați termenul de livrare aici
La OFCC-16A-RT
40.0 mm
Colţ
12.0 mm
13,2666 RON - 13,2666 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nituri cu siguranţă
40.0 mm
Drept
5.0 mm
  • din 2
Ghidaj fibră optică Distanțier 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Interval de preț
2,4917 RON - 2,4917 RON

Niveluri de stoc
2720 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Spacer
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv autocolant 40.0 mm PA

10312483

Interval de preț
17,9078 RON - 17,9078 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nituri
  • Include
    Suport adeziv
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Nituri cu siguranţă 30.0 - 37.0 mm Nailon 6

10312605

Interval de preț
15,1559 RON - 15,1559 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    SRHR-3555 Rivet
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Drept Adeziv (R)

10312711

Interval de preț
10,5694 RON - 10,5694 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Suport adeziv
  • Tip
    Drept
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    28.0 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Nituri cu siguranţă 30.0 mm Nailon 6

10312568

Interval de preț
10,5694 RON - 10,5694 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    SRHR-3555 Rivet
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Nituri cu siguranţă 30.0 - 37.0 mm Nailon 6

10312612

Interval de preț
12,2808 RON - 12,2808 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    SRHR-3555 Rivet
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Plat Nituri cu siguranţă Model 1 Nailon 6/6

10111468

Interval de preț
1,4101 RON - 1,1747 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Plat
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0