Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală

În stoc

Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.

Cod Serie: SRRN

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Grosimea panoului acceptată Distanță dintre orificiile de fixare Cumpără
3,5733 RON - 3,5733 RON Solicitați termenul de livrare aici
190.5 mm
1.6 mm
177.8 mm
4,5738 RON - 4,5738 RON Solicitați termenul de livrare aici
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
4,5043 RON - 4,5043 RON Solicitați termenul de livrare aici
139.7 mm
114.4 mm
1,6565 RON - 1,6565 RON 5777 În stoc
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
465 În stoc
101.6 mm
76.2 mm
3,4774 RON - 3,4774 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
4,1565 RON - 4,1565 RON 4 În stoc
114.3 mm
1.6 mm
76.2 mm
3,3132 RON - 3,3132 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
3,409 RON - 3,409 RON 1500 În stoc
177.8 mm
1.6 mm
164.1 mm
2,3548 RON - 2,3548 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
4.0 mm
88.9 mm
2,3958 RON - 2,3958 RON 497 În stoc
63.5 mm
38.1 mm
5,5448 RON - 5,5448 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
4,6569 RON - 4,6569 RON Solicitați termenul de livrare aici
114.3 mm
2.4 mm
88.9 mm
6,2001 RON - 6,2001 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
3.2 mm
127.0 mm
5,5986 RON - 5,5986 RON Solicitați termenul de livrare aici
114.3 mm
3.2 mm
88.9 mm
3,8523 RON - 3,8523 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
2.4 mm
127.0 mm
4,6312 RON - 4,6312 RON 436 În stoc
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
5,9511 RON - 5,9511 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
6,2087 RON - 6,2087 RON 500 În stoc
203.2 mm
3.2 mm
177.8 mm
4,559 RON - 4,559 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
  • din 5
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 76.2 mm Nailon 6/6

10316672

Interval de preț
1,6565 RON - 1,6565 RON

Niveluri de stoc
5777 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    63.5 mm
  • Lungime totală
    76.2 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 101.6 mm Nailon 6/6 Negru

10110881


Niveluri de stoc
465 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    76.2 mm
  • Lungime totală
    101.6 mm
  • Lățime totală
    7.5 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 114.3 mm Nailon 6/6

10319901

Interval de preț
4,1565 RON - 4,1565 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    76.2 mm
  • Lungime totală
    114.3 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 177.8 mm Nailon 6/6

10318676

Interval de preț
3,409 RON - 3,409 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    164.1 mm
  • Lungime totală
    177.8 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 63.5 mm Nailon 6/6

10110829

Interval de preț
2,3958 RON - 2,3958 RON

Niveluri de stoc
497 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    38.1 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm
  • Lățime totală
    7.5 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 152.4 mm Nailon 6/6

10316979

Interval de preț
4,6312 RON - 4,6312 RON

Niveluri de stoc
436 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    127.0 mm
  • Lungime totală
    152.4 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 3.2 mm 203.2 mm Nailon 6/6

10317006

Interval de preț
6,2087 RON - 6,2087 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    3.2 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    177.8 mm
  • Lungime totală
    203.2 mm