Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.
Cod Serie: SRRN
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Grosimea panoului acceptată | Distanță dintre orificiile de fixare | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,409 RON - 3,409 RON | 1500 În stoc |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
4,915 RON - 4,915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
2,6286 RON - 2,6286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
3,769 RON - 3,769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
4,7918 RON - 4,7918 RON | 300 În stoc |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
3,4227 RON - 4,0662 RON | 786 În stoc |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
4,1565 RON - 4,1565 RON | 4 În stoc |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
3,0805 RON - 3,0805 RON | 500 În stoc |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
2,2864 RON - 2,2864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
3,6007 RON - 3,6007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
5,5448 RON - 5,5448 RON | 348 În stoc |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
2,3958 RON - 2,9572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
4,9575 RON - 4,9575 RON | 500 În stoc |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
4,1283 RON - 4,1283 RON | 350 În stoc |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
3,8609 RON - 3,8609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
4,1672 RON - 4,1672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
3,931 RON - 3,931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
3,7338 RON - 3,7338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
4,3263 RON - 4,3263 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
4,559 RON - 4,559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina