Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală

În stoc

Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.

Cod Serie: SRRN

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Grosimea panoului acceptată Distanță dintre orificiile de fixare Cumpără
2,3548 RON - 2,3548 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
4,409 RON - 4,409 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
5,5448 RON - 5,5448 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
2,8203 RON - 3,3132 RON 20 În stoc
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
5,0656 RON - 5,0656 RON 275 În stoc
83.8 mm
1.6 mm
76.2 mm
3,2447 RON - 3,2447 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
2 mm
38.1 mm
4,2578 RON - 4,2578 RON 500 În stoc
63.5 mm
1.6 mm
55.9 mm
583,9826 RON - 648,8696 RON Solicitați termenul de livrare aici
1227.8 mm
1.6 mm
6,7085 RON - 6,7085 RON 100 În stoc
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
3,053 RON - 3,7376 RON Solicitați termenul de livrare aici
169.6 mm
2.2 mm
161.9 mm
6,2294 RON - 6,2294 RON 445 În stoc
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
2,8614 RON - 3,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
99.7 mm
2.2 mm
92.1 mm
2,5192 RON - 2,5192 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
1.6 mm
9.1 mm
4,5043 RON - 4,5043 RON Solicitați termenul de livrare aici
139.7 mm
2 mm
114.4 mm
5,5448 RON - 5,5448 RON 160 În stoc
50.8 mm
1.6 mm
25.4 mm
3,5733 RON - 3,5733 RON Solicitați termenul de livrare aici
190.5 mm
1.6 mm
177.8 mm
6,2001 RON - 6,2001 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
3.2 mm
127.0 mm
5,9511 RON - 5,9511 RON 200 În stoc
203.2 mm
1.6 mm
88.9 mm
5,9511 RON - 5,9511 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.2 mm
2.4 mm
88.9 mm
6,2087 RON - 6,2087 RON 500 În stoc
203.2 mm
3.2 mm
88.9 mm
  • din 5
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 76.2 mm PA

10319758

Interval de preț
3,3132 RON - 2,8203 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    50.8 mm
  • Lungime totală
    76.2 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 83.8 mm PC

10321911

Interval de preț
5,0656 RON - 5,0656 RON

Niveluri de stoc
275 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    76.2 mm
  • Lungime totală
    83.8 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 63.5 mm PC

10321904

Interval de preț
4,2578 RON - 4,2578 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    55.9 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 152.4 mm PA

10320020

Interval de preț
6,7085 RON - 6,7085 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    127.0 mm
  • Lungime totală
    152.4 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 127.0 mm PA

10112571

Interval de preț
6,2294 RON - 6,2294 RON

Niveluri de stoc
445 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    101.6 mm
  • Lungime totală
    127.0 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 50.8 mm PA

10319987

Interval de preț
5,5448 RON - 5,5448 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    25.4 mm
  • Lungime totală
    50.8 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 203.2 mm PA

10112533

Interval de preț
5,9511 RON - 5,9511 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    88.9 mm
  • Lungime totală
    203.2 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.125 in 203.2 mm PA

10317006

Interval de preț
6,2087 RON - 6,2087 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    3.2 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    88.9 mm
  • Lungime totală
    203.2 mm