Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală

În stoc

Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.

Cod Serie: SRRN

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Grosimea panoului acceptată Distanță dintre orificiile de fixare Cumpără
3,2447 RON - 3,2447 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
2 mm
38.1 mm
7,1056 RON - 7,1056 RON 2 În stoc
169.5 mm
1.6 mm
161.9 mm
2,8614 RON - 3,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
99.7 mm
2.2 mm
92.1 mm
4,409 RON - 4,409 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
5,0656 RON - 5,0656 RON 275 În stoc
83.8 mm
1.6 mm
76.2 mm
2,5192 RON - 2,5192 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
1.6 mm
9.1 mm
4,0662 RON - 14,9423 RON 1000 În stoc
164.1 mm
1.6 mm
139.7 mm
4,1565 RON - 4,1565 RON 4 În stoc
114.3 mm
1.6 mm
76.2 mm
3,053 RON - 3,7376 RON Solicitați termenul de livrare aici
169.6 mm
2.2 mm
161.9 mm
3,6007 RON - 3,6007 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.2 mm
1.6 mm
190.5 mm
3,5733 RON - 3,5733 RON Solicitați termenul de livrare aici
190.5 mm
1.6 mm
177.8 mm
2,6013 RON - 3,19 RON Solicitați termenul de livrare aici
83.8 mm
2.2 mm
76.2 mm
5,5448 RON - 5,5448 RON 348 În stoc
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
4,3525 RON - 4,3525 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
2,3958 RON - 2,9572 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
2.2 mm
55.9 mm
6,2294 RON - 6,2294 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
3,7338 RON - 3,7338 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
3,931 RON - 3,931 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
4,915 RON - 4,915 RON Solicitați termenul de livrare aici
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
3,769 RON - 3,769 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
  • din 5
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 169.5 mm PC

10321935

Interval de preț
7,1056 RON - 7,1056 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    161.9 mm
  • Lungime totală
    169.5 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 83.8 mm PC

10321911

Interval de preț
5,0656 RON - 5,0656 RON

Niveluri de stoc
275 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    76.2 mm
  • Lungime totală
    83.8 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 164.1 mm PA

10319826

Interval de preț
14,9423 RON - 4,0662 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    139.7 mm
  • Lungime totală
    164.1 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 114.3 mm PA

10319901

Interval de preț
4,1565 RON - 4,1565 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    76.2 mm
  • Lungime totală
    114.3 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 0.062 in 88.9 mm PA

10320006

Interval de preț
5,5448 RON - 5,5448 RON

Niveluri de stoc
348 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    63.5 mm
  • Lungime totală
    88.9 mm