Meniu Caută

Glisiere pentru sertare

În stoc

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Oțel placat cu zinc, Oțel inoxidabil AISI 304, Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime închis Lungime extinsă Lungime totală Material Capacitate portantă Lățime totală Înălțime totală Cumpără
110,905 RON - 248,2038 RON Solicitați termenul de livrare aici
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Oțel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Oțel
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
112,6311 RON - 252,0686 RON Solicitați termenul de livrare aici
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Oțel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Oțel
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
9 În stoc
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Oțel
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
1 În stoc
500.0 mm
Oțel inoxidabil
45.0 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Oțel
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Oțel
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Oțel
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
533,3909 RON - 1 193,4966 RON Solicitați termenul de livrare aici
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Oțel
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
350.0 mm
Oțel
35.0 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Oțel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 În stoc
300.0 mm
Oțel inoxidabil
45.0 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Oțel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
139,9099 RON - 172,7259 RON 158 În stoc
330.0 mm
Oțel
168,9699 RON - 187,7377 RON 110 În stoc
450.0 mm
Galvanised Steel
180,1403 RON - 222,395 RON Solicitați termenul de livrare aici
462.0 mm
Oțel
457,1066 RON - 507,8975 RON Solicitați termenul de livrare aici
400.0 mm
Oțel
159,1166 RON - 176,799 RON Solicitați termenul de livrare aici
400.0 mm
Galvanised Steel
532,0919 RON - 591,2119 RON Solicitați termenul de livrare aici
450.0 mm
Oțel
  • din 3
glisieră sertar 707.0 mm 26.3 mm Oțel

10148235


Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Lungime închis
    350.0 mm
  • Lungime extinsă
    707.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    26.3 mm
  • Lungime totală
    707.0 mm
glisieră sertar 1000.0 mm 45.5 mm

10283004


Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
  • Cursă alunecare
    500.0 mm
  • Direcția cursei de alunecare
    Sens unic
glisieră sertar 600.0 mm 45.0 mm

10282960


Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Cursă alunecare
    300.0 mm
  • Direcția cursei de alunecare
    Sens unic
glisieră sertar 330.0 mm 35.0 mm Oțel

10584736

Interval de preț
172,7259 RON - 139,9099 RON

Niveluri de stoc
158 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    330.0 mm
  • Material complet
    Oțel
  • Cod Vamal
    7318190090
glisieră sertar 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Interval de preț
187,7377 RON - 168,9699 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    450.0 mm
  • Material complet
    Oțel
  • Cod Vamal
    8302420090