Meniu Caută

glisieră sertar 650.0 650.0 45.0 Oţel laminat la rece

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Numărul piesei Essentra:

20755614

Numărul piesei producătorului:

20755614

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Slide length sl 650.0
Slide travel tr 650.0
a 35.0
b 64.0
b1 256.0
c 224.0
c1 544.0
d 352.0
e 512.0
Load/pair max. kg 45.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne