Meniu Caută

Glisoare cu înșurubare

În stoc

Tieto skrutkovacie klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE), montujú sa skrutkami a dodávajú s oceľovou podložkou. Tieto skrutkovacie upevňovacie klzáky zabraňujú kĺzaniu stoličiek a iných produktov s rúrkovými profilmi po hladkých povrchoch.

  • Montážny otvor 4,5 mm
  • Bez závitu a so závitom v strede
  • Farby: prírodná a čierna.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru Cumpără
20 În stoc
50.0 mm
280 În stoc
22.0 mm
175 În stoc
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
1500 În stoc
19.0 mm
103 În stoc
30.0 mm
240 În stoc
40.0 mm
Glisieră cu înșurubare 50.0 mm 5.5 mm PTFE; Oțel Negru

10292006


Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    50.0 mm
  • Diametru orificiu șurub
    4.5 mm
  • Formă
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Politetrafluoretilenă; Oțel
Glisieră cu înșurubare 22.0 mm 5.5 mm PTFE; Oțel Negru

10291962


Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    22.0 mm
  • Diametru orificiu șurub
    4.5 mm
  • Formă
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Politetrafluoretilenă; Oțel
Glisieră cu înșurubare 25.0 mm 5.0 mm PTFE; Oțel Negru

10291979


Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    25.0 mm
  • Diametru orificiu șurub
    4.5 mm
  • Formă
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Politetrafluoretilenă; Oțel
Glisieră cu înșurubare 19.0 mm 5.5 mm PTFE; PE; Oțel Negru

10291955


Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    19.0 mm
  • Diametru orificiu șurub
    4.5 mm
  • Centru filetat
    Nu
  • Formă
    Rotund
  • Culoare
    Negru
Glisieră cu înșurubare 30.0 mm 5.5 mm PTFE; Oțel Negru

10291986


Niveluri de stoc
103 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    30.0 mm
  • Diametru orificiu șurub
    9 mm
  • Formă
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Politetrafluoretilenă; Oțel
Glisieră cu înșurubare 40.0 mm 5.5 mm PTFE; Oțel Negru

10291993


Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    40.0 mm
  • Diametru orificiu șurub
    4.5 mm
  • Formă
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Politetrafluoretilenă; Oțel