Meniu Caută

Round Glide 12.7 mm 1.7 mm Black ABS

Inserția glisantă rotundă lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 16 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10165058

Numărul piesei producătorului:

RDG1105A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,8791 RON
10000 + 0,6279 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

879,10 RON

1000 x 0,8791 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 12.7 mm
WT 1.7 mm
Gauge 16
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne