Meniu Caută

Round Glide 31.8 mm 1.7 mm Black ABS

Inserția glisantă rotundă lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 16 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10165591

Numărul piesei producătorului:

RDG1345A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
230 - 2299 1,781 RON
2300 + 1,2721 RON
Ambalaj standard: 2300

Comandă în multiplu de 230

Preț total:

409,63 RON

230 x 1,781 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 31.8 mm
WT 1.7 mm
Gauge 16
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne