Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Culoare | Material | OD | WT | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5845 RON - 1,3266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,6245 RON - 1,2415 RON | 800 În stoc |
17
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,5736 RON - 1,30 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,5873 RON - 0,8223 RON | 2600 În stoc |
14
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,642 RON - 1,4523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,6749 RON - 1,5361 RON | 6500 În stoc |
19
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,6027 RON - 0,8438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6201 RON - 1,4104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,5558 RON - 0,7782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,6663 RON - 0,9328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17
|
Negru
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6866 RON - 0,9613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,7084 RON - 0,9918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6201 RON - 1,4104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,5634 RON - 1,2115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,5805 RON - 0,8128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,6309 RON - 0,8833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6996 RON - 1,578 RON | 7000 În stoc |
19
|
Negru
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,6223 RON - 0,8713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,5363 RON - 0,7508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
1,0705 RON - 2,4298 RON | 4980 În stoc |
17
|
Negru
|
Nailon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina