Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Culoare | Material | OD | WT | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,532 RON - 0,7449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,5055 RON - 0,7077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,5845 RON - 1,3266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,5363 RON - 0,7508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,6835 RON - 0,9569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,642 RON - 1,4523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,7092 RON - 1,6199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17
|
Negru
|
Butirat
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,4238 RON - 3,2118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11
|
Negru
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,8803 RON - 1,9969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,7084 RON - 0,9918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,2924 RON - 2,9326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11
|
Negru
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,2129 RON - 2,751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19
|
Negru
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,357 RON - 1,8999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
1,4732 RON - 2,0625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
1,0185 RON - 2,3041 RON | 1800 În stoc |
14
|
Negru
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,6309 RON - 0,8833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6223 RON - 0,8713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
1,0185 RON - 2,3041 RON | 2000 În stoc |
18
|
Negru
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,2129 RON - 2,751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,6585 RON - 0,922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14
|
Negru
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina