Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Culoare | Material | OD | WT | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1609 RON - 2,6393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
Nailon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,8803 RON - 1,9969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
1,2129 RON - 2,751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19
|
Negru
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,4238 RON - 3,2118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11
|
Negru
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,2129 RON - 2,751 RON | 1230 În stoc |
14
|
Negru
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
1,0185 RON - 2,3041 RON | 1800 În stoc |
14
|
Negru
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
1,8482 RON - 4,1894 RON | 1260 În stoc |
16
|
Negru
|
Nailon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,6309 RON - 0,8833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6223 RON - 0,8713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,7084 RON - 0,9918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,2129 RON - 2,751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,5634 RON - 1,2115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,5873 RON - 0,8223 RON | 2600 În stoc |
14
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,6476 RON - 1,4663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,6201 RON - 1,4104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,5216 RON - 1,1827 RON | 9000 În stoc |
19
|
Negru
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,59 RON - 1,3392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21
|
Negru
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,6201 RON - 1,4104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,6249 RON - 0,8749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12
|
Negru
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,9475 RON - 1,3265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14
|
Negru
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina