Meniu Caută

Încuietoare cu mâner liniar

În producție

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Culoare: Negru Cod Serie: SR204, SR504

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
64 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime mâner Lățime mâner Tip cheie Cumpără
97,222 RON - 97,222 RON Solicitați termenul de livrare aici
288.0 mm
36.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
105,2975 RON - 105,2975 RON Solicitați termenul de livrare aici
288.0 mm
36.0 mm
Chei diferite
91,8384 RON - 91,8384 RON Solicitați termenul de livrare aici
288.0 mm
36.0 mm
Cheie triunghiulară 9.0 mm
71,4123 RON - 71,4123 RON Solicitați termenul de livrare aici
186.0 mm
36.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
66,187 RON - 66,187 RON Solicitați termenul de livrare aici
186.0 mm
36.0 mm
Cheie - Est
77,5876 RON - 77,5876 RON Solicitați termenul de livrare aici
186.0 mm
36.0 mm
Cheie Euro
76,3209 RON - 76,3209 RON Solicitați termenul de livrare aici
186.0 mm
36.0 mm
Cheie triunghiulară 9.0 mm
98,0138 RON - 98,0138 RON Solicitați termenul de livrare aici
288.0 mm
36.0 mm
Cheie Euro
91,8384 RON - 91,8384 RON Solicitați termenul de livrare aici
288.0 mm
36.0 mm
Cheie - Est
66,187 RON - 66,187 RON Solicitați termenul de livrare aici
186.0 mm
36.0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
86,4548 RON - 86,4548 RON Solicitați termenul de livrare aici
288.0 mm
36.0 mm
Cheie triunghiulară 9.0 mm
91,8384 RON - 91,8384 RON Solicitați termenul de livrare aici
288.0 mm
36.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
76,3209 RON - 76,3209 RON Solicitați termenul de livrare aici
186.0 mm
36.0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
97,222 RON - 97,222 RON Solicitați termenul de livrare aici
288.0 mm
36.0 mm
Cheie - Est
77,9043 RON - 77,9043 RON Solicitați termenul de livrare aici
186.0 mm
36.0 mm
Cu chei la fel
66,187 RON - 66,187 RON Solicitați termenul de livrare aici
186.0 mm
36.0 mm
Cheie triunghiulară 9.0 mm
71,0956 RON - 71,0956 RON Solicitați termenul de livrare aici
186.0 mm
36.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
92,7885 RON - 92,7885 RON Solicitați termenul de livrare aici
288.0 mm
36.0 mm
Cheie Euro
79,171 RON - 79,171 RON Solicitați termenul de livrare aici
186.0 mm
36.0 mm
Chei diferite
71,4123 RON - 71,4123 RON Solicitați termenul de livrare aici
186.0 mm
36.0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • din 4