Meniu Caută

Încuietoare cu mâner liniar

În producție

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Culoare: Negru Cod Serie: SR204, SR504

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
64 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime mâner Lățime mâner Tip cheie Cumpără
89,5985 RON - 89,5985 RON Solicitați termenul de livrare aici
288.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
89,5985 RON - 89,5985 RON Solicitați termenul de livrare aici
288.0 mm
Cheie - Est
64,5727 RON - 64,5727 RON Solicitați termenul de livrare aici
186.0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
77,24 RON - 77,24 RON Solicitați termenul de livrare aici
186.0 mm
Chei diferite
  • din 4