Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație - Mâner fluture

În stoc

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.

Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.

  • Materiál: zliatina zinku, PA, tlakovo liaty zinok
  • Farba: chróm, prírodná, čierna


Cod Serie: SR5522

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime camă Finalizare Material corp Cumpără
10,1901 RON - 14,2662 RON 6 În stoc
26.5 mm
45.0 mm
Vopsit electrostatic
Aliaj de zinc turnat sub presiune
13,6874 RON - 19,1623 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
45.0 mm
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
13,6878 RON - 19,1629 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
45.0 mm
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
14,7533 RON - 20,6546 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
30.0 mm
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
12,233 RON - 19,0292 RON 27 În stoc
24.5 mm
40.0 mm
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
13,6874 RON - 19,1623 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
40.0 mm
Vopsit electrostatic
Aliaj de zinc turnat sub presiune
20,2206 RON - 28,3088 RON 16 În stoc
24.5 mm
40.0 mm
Fără finisaj
Poliamidă
14,7533 RON - 20,6546 RON 26 În stoc
14.5 mm
30.0 mm
Vopsit electrostatic
Aliaj de zinc turnat sub presiune
12,5454 RON - 17,5636 RON 47 În stoc
28.5 mm
45.0 mm
Vopsit electrostatic
Aliaj de zinc turnat sub presiune
12,4362 RON - 19,1518 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
45.0 mm
Placat cu crom
12,233 RON - 19,0292 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
40.0 mm
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
9,4057 RON - 26,8124 RON 9 În stoc
26.5 mm
45.0 mm
Placat cu crom
14,1628 RON - 19,8279 RON 50 În stoc
18.5 mm
Placat cu crom
14,7533 RON - 20,6546 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
45.0 mm
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
18,3714 RON - 32,8302 RON 37 În stoc
18.0 mm
45.0 mm
21,367 RON - 23,7411 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
45.0 mm
12,5934 RON - 17,6308 RON 20 În stoc
8.5 mm
45.0 mm
Placat cu crom
15,3527 RON - 21,4938 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
45.0 mm
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
16,3744 RON - 25,4712 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
45.0 mm
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
14,753 RON - 20,6542 RON 2 În stoc
24.5 mm
45.0 mm
Vopsit electrostatic
Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • din 4
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 26.5 mm Oțel

20125776

Interval de preț
14,2662 RON - 10,1901 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    19.5 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Înălțime mâner
    45.0 mm
  • Interval prindere
    26.5 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 24.5 mm Oțel

20056971

Interval de preț
19,0292 RON - 12,233 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    40.0 mm
  • Înălțime cap
    20.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Înălțime mâner
    40.0 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 24.5 mm Poliamidă

20051228

Interval de preț
28,3088 RON - 20,2206 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    40.0 mm
  • Înălțime cap
    20.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Înălțime mâner
    40.0 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 14.5 mm Oțel

20073510

Interval de preț
20,6546 RON - 14,7533 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    19.5 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Înălțime mâner
    30.0 mm
  • Interval prindere
    14.5 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 28.5 mm Oțel

20073596

Interval de preț
17,5636 RON - 12,5454 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    19.5 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Înălțime mâner
    45.0 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 26.5 mm Oțel

20063993

Interval de preț
26,8124 RON - 9,4057 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    19.0 mm
  • Interval prindere
    26.5 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu crom
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 18.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20123925

Interval de preț
19,8279 RON - 14,1628 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu crom
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 18.0 mm Nailon

20088637

Interval de preț
32,8302 RON - 18,3714 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Interval prindere
    18.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 8.5 mm Oțel

20123321

Interval de preț
17,6308 RON - 12,5934 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    19.0 mm
  • Interval prindere
    8.5 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu crom
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 24.5 mm Oțel

20125769

Interval de preț
20,6542 RON - 14,753 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    19.5 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Înălțime mâner
    45.0 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm