Meniu Caută

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

În stoc

Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Cod Serie: SR5518

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime mâner Lungime camă Material Tip cheie Cumpără
30,3404 RON - 42,4766 RON 50 În stoc
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
29,3106 RON - 41,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
29,3115 RON - 41,0362 RON 6 În stoc
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
34,5717 RON - 53,7782 RON 28 În stoc
11.0 mm
80.0 mm
62.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
34,5717 RON - 53,7782 RON 4 În stoc
11.5 mm
80.0 mm
62.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
29,2493 RON - 40,949 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
30,3404 RON - 42,4766 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
36,933 RON - 36,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
20,6926 RON - 22,9918 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
27,7236 RON - 38,813 RON 7 În stoc
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
29,2493 RON - 40,949 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
26,3415 RON - 36,8781 RON 2 În stoc
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
29,0505 RON - 40,6707 RON 18 În stoc
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
20,6926 RON - 22,9918 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
20,4532 RON - 22,7258 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
22,2098 RON - 34,5486 RON 3 În stoc
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
26,3415 RON - 36,8781 RON 3 În stoc
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
36,933 RON - 36,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
36,933 RON - 36,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
36,933 RON - 36,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
  • din 2
Încuietori cu mâner T 18.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Negru

20121877

Interval de preț
42,4766 RON - 30,3404 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 14.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Negru

20052195

Interval de preț
41,0362 RON - 29,3115 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    14.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 11.0 mm 80.0 mm Aliaj de zinc Crom

20048013

Interval de preț
53,7782 RON - 34,5717 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    62.0 mm
  • Interval prindere
    11.0 mm
  • Lungime mâner
    80.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    31.5 mm
Încuietori cu mâner T 11.5 mm 80.0 mm Aliaj de zinc Crom

20048020

Interval de preț
53,7782 RON - 34,5717 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    62.0 mm
  • Interval prindere
    11.5 mm
  • Lungime mâner
    80.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    31.5 mm
Încuietori cu mâner T 18.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Crom

20062088

Interval de preț
38,813 RON - 27,7236 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 14.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Crom

20062132

Interval de preț
36,8781 RON - 26,3415 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    14.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 28.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Crom

20062217

Interval de preț
40,6707 RON - 29,0505 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 26.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Negru

20062200

Interval de preț
34,5486 RON - 22,2098 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    26.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 24.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Negru

20062187

Interval de preț
36,8781 RON - 26,3415 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm