Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Tip mâner | Culoare | Orientare la montare | Finalizare | Tip cheie | Distanță minimă de prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
Mâner fără blocare
|
Negru
|
Pe partea stângă
|
Vopsit electrostatic
|
Fără cheie
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Crom
|
Universale
|
Placat cu crom
|
Cheie CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Crom
|
Universale
|
Placat cu crom
|
Fără cheie
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.835 in
72.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Crom
|
Universale
|
Placat cu crom
|
Fără cheie
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Negru
|
Universale
|
Vopsit electrostatic
|
Cheie CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Crom
|
Universale
|
Placat cu crom
|
Cheie CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Crom
|
Universale
|
Placat cu crom
|
Fără cheie
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Crom
|
Universale
|
Placat cu crom
|
Fără cheie
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Crom
|
Universale
|
Placat cu crom
|
Fără cheie
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.835 in
72.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Crom
|
Universale
|
Placat cu crom
|
Fără cheie
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.835 in
72.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Crom
|
Universale
|
Placat cu crom
|
Cheie CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 13 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Negru
|
Universale
|
Vopsit electrostatic
|
Cheie CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 9 În stoc |
|
Mâner fără blocare
|
Negru
|
Pe partea stângă
|
Vopsit electrostatic
|
Fără cheie
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Negru
|
Universale
|
Vopsit electrostatic
|
Fără cheie
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Negru
|
Universale
|
Vopsit electrostatic
|
Fără cheie
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 55 În stoc |
2.835 in
72.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Negru
|
Universale
|
Vopsit electrostatic
|
Fără cheie
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
Negru
|
Universale
|
Vopsit electrostatic
|
Fără cheie
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Mâner fără blocare
|
Negru
|
Pe partea stângă
|
Vopsit electrostatic
|
Fără cheie
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Mâner fără blocare
|
|
Pe partea stângă
|
Placat cu crom
|
Fără cheie
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Mâner fără blocare
|
Negru
|
Pe partea stângă
|
Vopsit electrostatic
|
Fără cheie
|
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina