Meniu Caută

Încuietori cu compresie şi mâner fluture

În stoc

Kompresná zámka s krídlovým úchopom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západka poskytuje 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Tip cheie Cumpără
33,7252 RON - 52,4615 RON 19 În stoc
20.0 mm
Cheie CH751
62,5405 RON - 87,5567 RON 14 În stoc
28.0 mm
Cheie CH751
29,9669 RON - 46,6152 RON 50 În stoc
32.0 mm
Fără cheie
140,7844 RON - 218,998 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
Cheie CH751
36,384 RON - 56,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
Fără cheie
45,9858 RON - 71,5335 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Cheie CH751
35,5923 RON - 55,3657 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
Fără cheie
29,3148 RON - 45,6008 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Fără cheie
45,9858 RON - 71,5335 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Cheie CH751
45,9858 RON - 71,5335 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Cheie CH751
36,384 RON - 56,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Fără cheie
35,7977 RON - 55,6853 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Cheie CH751
36,384 RON - 56,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Fără cheie
36,384 RON - 56,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Fără cheie
36,384 RON - 56,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Fără cheie
45,9858 RON - 71,5335 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Cheie CH751
43,4616 RON - 67,6068 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
Cheie CH751
36,384 RON - 56,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Fără cheie
45,9858 RON - 71,5335 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Cheie CH751
36,384 RON - 56,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Fără cheie
  • din 3
Încuietori cu camă de compresie Cheie CH751 20.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20071592

Interval de preț
52,4615 RON - 33,7252 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Culoare
    Natural
  • Tip mâner
    Mâner cu buton aripioară
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
Încuietori cu camă de compresie Cheie CH751 28.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20071752

Interval de preț
87,5567 RON - 62,5405 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Culoare
    Crom
  • Tip mâner
    Mâner cu buton aripioară
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
Încuietori cu camă de compresie 32.0 mm Aliaj de zinc Placat cu crom

20125448

Interval de preț
46,6152 RON - 29,9669 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Tip mâner
    Mâner cu buton aripioară
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    25.0 mm