20123635
2401110030E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 24 | 74,4653 RON |
| 25 + | 53,1895 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanță centru corp la cadru contrapiuliță | 1.772 in |
|---|---|
| Distanță centru corp la cadru contrapiuliță | 45.0 mm |
| Înălțime cap | 0.236 in |
| Înălțime cap | 6.0 mm |
| Înălțime carcasă | 1.26 in |
| Înălțime carcasă | 32.0 mm |
| Compresie maximă | 0.236 in |
| Compresie maximă | 6.0 mm |
| Capacitate de prindere | 1.26 in |
| Capacitate de prindere | 32.0 mm |
| Interval prindere | 1.26 in |
| Interval prindere | 32.0 mm |
| Lățime orificiu de montare | 0.874 in |
| Lățime orificiu de montare | 22.2 mm |
| Lățime totală mâner | 3.15 in |
| Lățime totală mâner | 80.0 mm |
| Material camă | Oţel placat cu zinc |
| Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
| Finalizare | Placat cu crom |
| Tip cheie | Fără cheie |
| Cod Vamal | 8301300000 |
| Orientare la montare | Universale |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina