20123734
2403120061E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 70,0295 RON |
25 - 124 | 50,021 RON |
125 + | 45,019 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță | 45.0 mm |
---|---|
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță | 1.772 in |
Înălțime cap | 0.236 in |
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime carcasă | 32.0 mm |
Înălțime carcasă | 1.26 in |
Compresie maximă | 0.236 in |
Compresie maximă | 6.0 mm |
Capacitate de prindere | 20.0 mm |
Capacitate de prindere | 0.787 in |
Interval prindere | 20.0 mm |
Interval prindere | 0.787 in |
Lățime totală mâner | 80.0 mm |
Lățime totală mâner | 3.15 in |
Material camă | Oțel |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Finalizare | Vopsit electrostatic |
Culoare | Negru |
Tip cheie | Fără cheie |
Cod Vamal | 8301409000 |
Orientare la montare | Universale |
Tip mâner | Mâner în formă de T |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina